Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

220220
Model Code: B3.0/2-PKZ4

Eaton Moeller® series B3 3-fase kamrail, motorbeveiligingsschakelaar: 2, 110 mm

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series B3 accessoire 3-fase kamrail
Catalogusnummer
220220
EAN
4015082202200
Productlengte/-diepte
98 mm
Hoogte van product
36 mm
Breedte van product
33 mm
Gewicht van product
0.128 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-06
UL
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
Opmerkingen bij catalogus
  • 2 circuit breaker without auxiliary contact or voltage release built on laterally
  • protective against direct contact.
Modelcode
B3.0/2-PKZ4

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Design verification

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
128 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
5.7 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.9 W

Electrical rating

Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
128 A

Features & Functions

Kleur
Zwart
Kenmerken
Geïsoleerd
Aantal polen
Driepolig
Aantal fasen
3

General information

Type elektrische aansluiting
Pen
Montagebreedte
55 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Accessoires
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Geschikt voor
2 vermogenschakelaars

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.