Eaton Moeller® series PKZM4 motorbeveiligingsschakelaars, Ir= 16 - 25 A, schroefklemmen, aansluitingen: IP00 PKZM4-25
| Productnaam |
Eaton Moeller® series PKZM4 motorbeveiligingsschakelaar
|
| Catalogusnummer |
222352
|
| EAN |
4015082223526
|
| Productlengte/-diepte |
160 mm
|
| Hoogte van product |
140 mm
|
| Breedte van product |
55 mm
|
| Gewicht van product |
1.136 kg
|
| Certificering |
CE
CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL 60947-4-1 UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 UL UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 CSA |
| Modelcode |
PKZM4-25
|
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
25 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
14.7 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
4.9 W
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
25 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 440 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
25 A
|
| Actuatortype |
Draaiknop
|
| Kenmerken |
Fase-uitvalgevoeligheid (conform IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Deel 102)
|
| Functies |
Motorbeveiliging
Faseuitvalgevoelig |
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Verbinding |
Schroefaansluitingen
|
| Beschermingsgraad |
IP20
Aansluitingen: IP00 |
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-ex-beveiliging, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
|
| Levensduur, elektrisch |
30.000 schakelingen (bij 400 V, AC-3)
|
| Levensduur, mechanische |
30.000 schakelingen (hoofdcontacten)
|
| Inbouwpositie |
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
|
| Bedrijfsfrequentie |
40 schakelingen/h
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Motorbeveiligingsschakelaar
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
|
| Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
branch circuits: Handmatig type E indien gebruikt met aansluiting, of geschikt voor groepsinstallaties, (UL/CSA) |
| Temperatuurcompensatie |
-5 - 40 °C conform IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25%/K restfout voor T > 40° -25 - 55°C, Werkbereik |
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
2 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
7.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
15 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
20 HP
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 400 V AC |
150 kA
|
| Kortsluitstroom |
60 kA DC, tot 250 V DC, Hoofdgeleidende paden
|
| Classificatie kortsluitstroom (groepsbeveiliging) |
600 A, 600 V hoogspanningsfout, max. CB, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V hoogspanningsfout, CB, SCCR (UL/CSA) 42 kA, 600 V hoogspanningsfout, Zekering, SCCR (UL/CSA) 600 A, 600 V hoogspanningsfout, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (type E) |
25 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) Benodigde accessoires BK50/3-PKZ4-E 65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiliging |
Basisapparaat vast 15,5 x Iu
± 20% tolerantie 388 A, Irm |
| Schakelvermogen |
25 A, AC-3 tot 690 V
25 A (3 contacten in serie), DC-5 tot 250 V |
| Striplengte (hoofdkabel) |
14 mm
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 35) mm², Hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 25) mm², Hoofdstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 16) mm² |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
14 - 2
|
| Aanhaalmoment |
3,3 Nm, Schroefaansluitingen, Hoofdstroomkabel
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
25 A
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
16 A
|
| Uitschakelcurve |
Activering overbelasting: uitschakelklasse 10 A
|