Document downloaden () van 20
We make what matters work*

229015
Model Code: M22-AMC

Eaton Moeller® series M22 akoestisch apparaat, compact, IP40_x

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 acoustic indicator
Catalogusnummer
229015
EAN
4015082290153
Productlengte/-diepte
62 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.024 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
UL 508
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL
CSA
Opmerkingen bij catalogus
zonder zoemer
Modelcode
M22-AMC

Productspecificaties

Type
Compact
Productcategorie
Accessoires
Uitgerust met:
BA 9s lamphouder
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Beschermingsgraad
IP40
NEMA 4X, 13
Type spanning
AC/DC
Inbouwpositie
Zoals vereist
Overspanningscategorie
III
Kleur
Zwart
Toontype
Continu toon
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,5 - 1,5) mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.