Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

229025
M22-XAM

Eaton Moeller® series M22 zoemer BA9s.18-30V DC, continue toon

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 zoemer
Catalogusnummer
229025
EAN
4015082290252
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
0.014 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
UL 508
IEC 60947-5
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
Opmerkingen bij catalogus
  • Positieve pin op X1
  • f = 2300 Hz
Modelcode
M22-XAM

Actor

Volume
83 dB

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.4 W

Elektrische waarde

Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
30 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
18 V

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA overig
Productcategorie
Accessoires
Type spanning
DC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.