Eaton Moeller® series DILEEM magneetschakelaar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 3 kW, Contacten N/O = normaal open= 1 no, Veerklemmen, wisselstroombekrachtiging
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILEEM mini magneetschakelaar
|
| Catalogusnummer |
230042
|
| EAN |
4015082300425
|
| Productlengte/-diepte |
52 mm
|
| Hoogte van product |
58 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.17 kg
|
| Certificering |
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 CE UL CSA CSA Class No.: 3211-04 VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Tevens getest volgens AC-3e.
|
| Modelcode |
DILEEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Kenmerken |
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
|
| Uitgerust met: |
Hulpcontact
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Toepassing |
Mini magneetschakelaars voor motoren en ohmse belastingen
|
| Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen
7.000.000 schakelingen (spoel 50/60 Hz) 200.000 schakelingen (bij 240 V, AC-15) 150.000 schakelingen (bij 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contacten in serie 0,5 A) |
| Inbouwpositie |
Zoals vereist (behalve verticaal met klemmen A1/A2 aan onderzijde)
|
| Bedrijfsfrequentie |
9000 mechanische schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Schokbestendigheid |
10 g, no hoofdcontact, basiseenheid zonder hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, no hulpcontact, basiseenheid zonder hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, basiseenheid met hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 20 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 20 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms |
| Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
|
| Gebruikscategorie |
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen |
| Type spanning |
AC
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm² |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
16 - 14
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
| Formaat schroevendraaier |
0,6 x 3,5 mm, veerklemmen
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
90 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
90 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
64 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
1.8 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
3.1 kW
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
42 A
|
| Nominaal maakvermogen tot 440 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
110 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.3 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.3 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
2.4 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
6.6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
6.6 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
5 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
3.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
5 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
5 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
3.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
2.9 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V |
20 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 12 V |
20 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V |
20 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 24 V |
20 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V |
20 A
|
| Veilige isolatie |
300 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140 300 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140 300 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140 |
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
45 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiliging |
PKZM0-4, maximale overstroombeveiliging, alleen kortsluitbeveiliging, hulpcontacten, kortsluitvastheid zonder lassen
6 A gG/gL, max. zekering 500 V, hulpcontacten, kortsluitvastheid zonder lassen 10 A snel, max. zekering 500 V, hulpcontacten, kortsluitvastheid zonder lassen |
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 500 V |
20 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 500 V |
10 A gG/gL
|
| Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
40 A
|
| Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
16 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
19 A
|
| Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
10 A
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
50 A
|
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
15 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA) |
| Boogtijd |
12 ms bij 690 V AC
|
| Omschakeltijd |
16 - 21 ms
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,8 - 1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met enkele spanning 50 Hz en spoel met dubbele spanning 50 Hz, 60 Hz)
1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met dubbele frequentie 50/60 Hz) |
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
22 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
25 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz |
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
25 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
22 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz |
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
1,8 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
4,6 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz |
| Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
1,8 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
14 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
21 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
8 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
18 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, N/O, met hulpcontactmodule, sluitvertraging) |
45 ms
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
0.25 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
1.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
1 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
2 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0.6 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.2 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6.6 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
1.8 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|