Document downloaden () van 20

230259
Model Code: 13DILE-C

Eaton Moeller® series DILE hulpcontactblok, 4-polig, 1 no, 3 nc, frontbevestiging, veerklemmen, DILE(E)M…-C, DILER…-C

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILE accessoire hulpcontactblok
Catalogusnummer
230259
EAN
4015082302597
Productlengte/-diepte
39 mm
Hoogte van product
37 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.042 kg
Certificering
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL
CSA
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Modelcode
13DILE-C

Features & Functions

Type elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Kenmerken
Onderling vergrendelde tegengestelde contacten binnen een hulpcontactblokje (volgens IEC 60947-5-1, bijlage L)
Uitgerust met:
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
Schakelelementen volgens EN 50005
Functies
Voor standaard toepassingen
Aantal polen
Vierpolig
Aantal polen
Vierpolig

General information

Levensduur, mechanische
200.000 schakelingen (bij 240 V, AC-15)
20.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
150.000 schakelingen (bij 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contacten in serie 0,5 A)
Model
Opzetbaar
Montagemethode
Frontbevestiging
Inbouwpositie
Zoals vereist (behalve verticaal met klemmen A1/A2 aan onderzijde)
Bedrijfsfrequentie
9000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
10 g, no contact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, verbreekcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 16 – 14, dubbel 16 – 14
Formaat schroevendraaier
0,6 x 3,5 mm, veerklemmen

Electrical rating

Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
600 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Veilige isolatie
300 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140

Short-circuit rating

Kortsluitbeveiligingsklasse
10 A snel, 500V, Maximale zekering, Kortsluitvastheid zonder lassen, Contacten
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
6 A gG/gL, 500 V, Max. Zekering, contacten

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
10 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)

Contacts

Codenummer
35 in combinatie met DILER-22
53E in combinatie met DILER-40(-G)
44 in combinatie met DILER-31(-G)
Betrouwbaarheid regelcircuit
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
3
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.24 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.