Document downloaden () van 20
We make what matters work*

231271
Model Code: M22-ASI-C

Eaton Moeller® series M22 AS-interface module, 2I, 1Q, veerklem verbinding

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 AS-Interface aansluiting
Catalogusnummer
231271
EAN
4015082312718
Productlengte/-diepte
40 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
40 mm
Gewicht van product
0.017 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 94-91
DIN EN 50295
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CE
Modelcode
M22-ASI-C

Productspecificaties

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Adressering
Adres ingesteld via verbinding met AS-interfacekabel
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Kleur frontring
titaan
Uitgangsspanning
24 V DC (-15/+10 %)
Inbouwpositie
Zoals vereist
Uitgang
1 (normaal 19 V/8 mA) uitgang, beveiligd tegen kortsluiting
Uitgang voor 1 LED-element: M22-LED-...
Aansluittype
Bodembevestiging voor RMQ-Titan
Kabellengte
2 m aansluitkabel
Beschermingsgraad
IP00
Opgenomen vermogen
40 mA
Protocol
AS-Interface (S-3.A.E)
Aantal modules
62 (Suconet-K)
Radio-interferentieklasse
EN 55011
EN 55022
Toegekende bedrijfsspanning
26,5 - 31,6 V DC (AS-interfacespecificatie)
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, schokduur 11 ms
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Stroomsterkte
30 A
Ingang
2 ingangen (22 V/5 mA, beveiligd tegen kortsluiting)
Ingangen voor 2 contacten
Interfaces
2.1 (uitgangsspecificatie)
LED-indicator
Statusindicatie van POWER AS-Interface-kabel in het front van de schakelaar: groene LED op het bord
Statusindicatie van ERROR AS-interface, AS-Interface master-storing in het front: rode LED op het bord
Aantal in te bouwen apparaten
0
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.3 W
Productcategorie
Accessoires
Bescherming
AS-interface beveiligd tegen polariteitsomkering

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.