Document downloaden () van 20

231574
Model Code: RA-C1-VP-PLM

Eaton Moeller® series Rapid Link stekker voor vlakkabelaftakking met afdekkap, +deksel, voor 400V+24V

General specifications

Productnaam
Eaton Rapid Link Flexible busbar junction
Catalogusnummer
231574
EAN
4015082315740
Productlengte/-diepte
95 mm
Hoogte van product
77 mm
Breedte van product
56 mm
Gewicht van product
0.114 kg
Certificering
EN 60998-2-1
IEC/EN 60529
Modelcode
RA-C1-VP-PLM

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Aansluittechniek
Beschermingsgraad
IP65, volgens IEC/EN 60529
Productcategorie
Accessoires
Productcategorie
Accessoires
Type
Stekker met mantel voor 400 V AC/24 V DC

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-15 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C

Main circuit

Nominale bedrijfsstroom (Ie)
20 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
24 V

Design verification

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.