Document downloaden () van 20

231688
Model Code: DILEM-01-C(42V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILEM Magneetschakelaar, 42 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Contacten V = verbreekcontact: 1 V, Veerklemmen, wisselstroombekrachtiging

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILEM mini magneetschakelaar
Catalogusnummer
231688
EAN
4015082316884
Productlengte/-diepte
52 mm
Hoogte van product
58 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.17 kg
Certificering
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CE
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
VDE 0660
UL Category Control No.: NLDX
Opmerkingen bij catalogus
Tevens getest volgens AC-3e.
Modelcode
DILEM-01-C(42V50/60HZ)

Features & Functions

Kenmerken
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
Uitgerust met:
Hulpcontact
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Mini magneetschakelaars voor motoren en ohmse belastingen
Levensduur, mechanische
200.000 schakelingen (bij 240 V, AC-15)
7.000.000 schakelingen (spoel 50/60 Hz)
150.000 schakelingen (bij 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contacten in serie 0,5 A)
10.000.000 schakelingen
Inbouwpositie
Zoals vereist (behalve verticaal met klemmen A1/A2 aan onderzijde)
Bedrijfsfrequentie
9000 mechanische schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
10 g, nc hulpcontact, Basiseenheid zonder hulpcontactmodule, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
20 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, basiseenheid zonder hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, basiseenheid met hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
20 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
16 - 14
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Formaat schroevendraaier
0,6 x 3,5 mm, veerklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
90 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
90 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
64 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
2.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
4.3 kW
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
42 A
Nominaal maakvermogen tot 440 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
110 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
3.3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
6.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
4.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
6.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
3.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 12 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 24 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
20 A
Veilige isolatie
300 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiliging
PKZM0-4, maximale overstroombeveiliging, alleen kortsluitbeveiliging, hulpcontacten, kortsluitvastheid zonder lassen
6 A gG/gL, max. zekering 500 V, hulpcontacten, kortsluitvastheid zonder lassen
10 A snel, max. zekering 500 V, hulpcontacten, kortsluitvastheid zonder lassen
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 500 V
20 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 500 V
10 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
40 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
16 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
19 A
Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
10 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
50 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
15 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
12 ms bij 690 V AC
Omschakeltijd
16 - 21 ms
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,85 - 1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met dubbele frequentie 50/60 Hz)
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
30 VA, AC, Spoel met dubbele frequentie bij 50 Hz
26 W, AC, Spoel met dubbele frequentie bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
29 VA, AC, Spoel met dubbele frequentie bij 60 Hz
24 W, AC, Spoel met dubbele frequentie bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
1,8 W, Spoel in koude toestand en 1,0 x Us
5,4 VA, Spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
1,8 W, Spoel in koude toestand en 1,0 x Us
1,8 W, AC, Spoel met dubbele frequentie bij 60 Hz
5,4 VA, Spoel in koude toestand en 1,0 x Us
3,9 VA, AC, Spoel met dubbele frequentie bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
42 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
42 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
42 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
42 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
21 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
18 ms
Schakeltijd (AC-bediening, N/O, met hulpcontactmodule, sluitvertraging)
45 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
1.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1.2 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.4 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
9 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.8 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.