Document downloaden () van 20

236084
Model Code: PKNM-10/1N/C/03-A-MW

Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. RCD/MCB, 10 A, 300 mA, C-LS-curve, 1N pool, FI-curve: A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Catalogusnummer
236084
EAN
4015082360849
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.187 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
PKNM-10/1N/C/03-A-MW

Delivery program

Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Productassortiment
PKNM
Basisfunctie
Combi-RCD/MCB-apparaten
Aantal polen
Enkelpolig + N
Aantal polen (beveiligd)
1
Aantal polen (totaal)
2
Afschakelkarakteristieken
C
Schakelaareigenschappen
C
Ampèrewaarde
10 A
Nominale stroom
10 A
Nominale foutstroom
0.3 A
Type gevoeligheid
Type A, pulsstroomgevoelig
Type
Aardlekautomaat

Technical Data - Electrical

Type spanning
AC
Voltage-classificatie
230 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Frequentie
50 Hz
Type lekstroom
A
Nominaal schakelvermogen
10 kA
Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009)
10 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2)
0 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009)
10 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1)
10 kA
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Onderbrekingskenmerk
Onvertraagd
Afschakelen
Onvertraagd
Mate van vervuiling
2

Technical Data - Mechanical

Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2
Ingebouwde diepte
70 mm
Montagemethode
DIN-rail
Beschermingsgraad
IP20
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
10 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
2,5 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Additional information

Classificatie stroombegrenzer
3
Kenmerken
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)

Productspecificatie exporteren