Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

239399
Model Code: DILM80(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 37 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, schroefklemmen DILM80(110V50HZ,120V60HZ)

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
239399
EAN
4015082393991
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.18 kg
Certificering
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM80(110V50HZ,120V60HZ)

Features & Functions

Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Formaat frame
FS4
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3600 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
0.6 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (10 - 50) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
1 x (10 - 70) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0, hoofdstroomkabels
18 - 14, stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
2 x (16 - 50) mm², hoofdstroomkabels
1 x (16 - 70) mm², hoofdcontact
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M10, aansluitschroef, hoofdcontact
5 mm AF, zeskant-inbussleutel, aansluitschroef, hoofdcontact
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
14 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
650 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
80 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
80 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
110 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
110 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
70 A
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
1120 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 300 A KLASSE J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 300 A KLASSE J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
160 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
160 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
200 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
80 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
94 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
90 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
225 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
125 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
15 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
310 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
345 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
26 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
5,8 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
30 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
5,8 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
120 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
120 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
20 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
9 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
30 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
60 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
75 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Safety

Veilige isolatie
690 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
100 A (600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase)
100 A (480V 60Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1 fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
80 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
20 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
50 PK, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
60 PK, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
25 PK, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
68 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
9 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
80 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
5.8 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.