Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

239402
Model Code: DILM80(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 37 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, schroefklemmen DILM80(230V50HZ,240V60HZ)

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
239402
EAN
4015082394028
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.18 kg
Certificering
CSA gecertificeerd
UL geregistreerd
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CE
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM80(230V50HZ,240V60HZ)

Features & Functions

Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Formaat frame
FS4
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3600 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
0.6 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Type
Maximumspanning omkeerbaar magneetschakelaar
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Contactklemmen
Schroefklemmen
Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (10 - 50) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
1 x (10 - 70) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
Enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0, hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (16 - 70) mm², hoofdcontact
2 x (16 - 50) mm², hoofdstroomkabels
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M10, aansluitschroef, hoofdcontact
5 mm AF, zeskant-inbussleutel, aansluitschroef, hoofdcontact
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
14 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
650 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
80 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
80 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
110 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
110 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
70 A
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
1120 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 300 A KLASSE J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 300 A KLASSE J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
160 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
160 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
200 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
80 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
94 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
90 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
225 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
125 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
15 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Opgenomen vermogen
37 kW
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
310 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
345 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
5,8 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
26 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
30 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
5,8 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
20 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
9 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms
Spoelspanning
230-240 V AC, 50/60 Hz

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
30 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
60 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
75 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Safety

Veilige isolatie
690 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
100 A (600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase)
100 A (480V 60Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1 fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
80 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
20 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
68 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
25 PK, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
60 PK, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
50 PK, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
9 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
80 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
5.8 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.