Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

239550
Model Code: DILM115(RAC500)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 55 kW, RAC 24: 480 - 500 V 50/60 Hz, AC-bekrachtiging, schroefklem

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
239550
EAN
4015082395506
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.25 kg
Certificering
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
UL
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM115(RAC500)

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
285 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
115 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
135 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
130 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
325 A

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
18.9 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
6.3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
115 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.3 W

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
1150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
1150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
1150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
1100 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
1610 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
115 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
115 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
115 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
115 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
93 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
45 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
90 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
160 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
40 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
70 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
85 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
90 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
17 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
19 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
33 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
35 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
40 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
43 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & Functions

Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3600 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
0.6 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC
Formaat frame
FS4

Magnet system

Boogtijd
15 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,25 x UC, AC bediend
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1.15 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
180 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
170 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
3,1 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
2,3 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
2,3 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
3,1 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
500 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
480 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
500 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
480 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
33 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
28 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
41 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
35 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP

Safety

Veilige isolatie
690 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 300 A KLASSE J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 300 A KLASSE J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
250 A gG/gL

Special purpose ratings

Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
690 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
115 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
96 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
100 PK, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
40 PK, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
30 PK, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
75 PK, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
84 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
84 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
160 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
160 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
160 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
160 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
180 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Terminal capacities

Formaat schroeven
M10, aansluitschroef, hoofdcontact
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
5 mm AF, zeskant-inbussleutel, aansluitschroef, hoofdcontact
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (16 - 95) mm², hoofdcontact
2 x (16 - 70) mm², hoofdcontact
Aanhaalmoment
14 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (10 - 70) mm², hoofdcontact
1 x (10 - 95) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0, hoofdstroomkabels
18 - 14, stuurstroomkabels

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.