Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

239741
Model Code: DILMC115(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 55 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC-bekrachtiging, veerklemmen DILMC115(RDC24)

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
239741
EAN
4015082397418
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.27 kg
Certificering
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL
CE
UL File No.: E29096
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILMC115(RDC24)

Features & Functions

Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Veerklemmen
Schroefklemmen
Formaat frame
FS4
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3600 mechanische schakelingen/h (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
0.6 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
DC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Contactklemmen
Cage-klemmen op hulp- en stuurstroomkringen
Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (10 - 70) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 1,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
1 x (10 - 95) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0, hoofdstroomkabels
18 - 14, stuurstroomkabels, veerklemmen
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (16 - 95) mm², hoofdcontact
2 x (16 - 70) mm², hoofdcontact
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
5 mm AF, zeskant-inbussleutel, aansluitschroef, hoofdcontact
M10, aansluitschroef, hoofdcontact
Formaat schroevendraaier
3,5 mm, veerklemmen, stuurstroomkabels
Aanhaalmoment
14 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
1150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
1150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
1150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
1100 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
115 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
115 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
115 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
115 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
93 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
45 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
90 A
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
1610 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
40 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
70 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
85 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
90 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
17 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
19 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
33 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
35 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
40 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
43 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 300 A KLASSE J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 300 A KLASSE J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
250 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
285 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
115 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
135 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
130 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
325 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
180 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
15 ms
Drop-out-spanning
0,6 - 0,15 x UC, DC bekrachtigd
Minimaal afgevlakte tweefasen bruggelijkrichter of driefasen gelijkrichter
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC
149 W
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
1.9 W
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
27 V
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
35 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
30 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Safety

Veilige isolatie
690 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
160 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
160 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
690 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
115 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
104 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
75 PK, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
40 PK, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
100 PK, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
30 PK, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
84 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
84 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
160 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
160 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
18.9 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
6.3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
115 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.9 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren