Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

240761
Model Code: BFZ-UTS-6/198

Eaton xComfort BF LV-systemen voorbedrade verdelers Plaatstalen deur voor inbouwbehuizingen, polyester poedergespoten, wit RAL 9016, 33 plaatseenheden per rij, 6 rijen

General specifications

Productnaam
Eaton xComfort BF deur accessoire
Catalogusnummer
240761
EAN
4015082407612
Productlengte/-diepte
20 mm
Hoogte van product
1025 mm
Breedte van product
700 mm
Gewicht van product
4.78 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BFZ-UTS-6/198

Additional information

Kenmerken
EMC-uitvoering
Functies
Extra apparatuur
Gebruikt met
Deuren, plaatstaal
Overweging voor accessoires
BF vlakke verdeler

Delivery program

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
BF
Kleur
Wit
Model
Deeldeur
Type
Extra apparatuur voor BF vlakke verdeler

Technical Data - Mechanical

Materiaal
Staal
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Beschermingsgraad
IP30
NEMA overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.