Document downloaden () van 20
We make what matters work*

248257
Z-LAR16-O

Eaton distributieonderdelen. Vrijgaverelais, 250VAC, 1 V, 10-16A, 1HP

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton verdeelkaart accessoire
Catalogusnummer
248257
EAN
4015082482572
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
17.5 mm
Gewicht van product
0.106 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
Z-LAR16-O

Productspecificaties

Montagemethode
DIN-kamrail
Nominale stroomsterkte van relaiscontacten
1 A
Stroomsterke bij alleen bedrijf - max
16 A
Stroomsterke bij alleen bedrijf - min
10 A
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
0
Aantal elektrische schakelcycli per uur - max
3600
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
250 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
16 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) = max
16 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) - min
10 A
Schakelvermogen van stuurcontacten - max
4.66 VA
Schakelspanning van stuurcontacten - max
250 V
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
1
Ingebouwde diepte
60 mm
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
100000 c (stroombanen)
Type spanning
AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.