Document downloaden () van 20
We make what matters work*

248289
Model Code: Z-USA/230

Eaton distributieonderdelen. Onderspanningsvrijgave, 230 V, onvertraagd, 1 MU, 1-2x2,5 mm²

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Undervoltage release
Catalogusnummer
248289
EAN
4015082482893
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
65.5 mm
Breedte van product
17.5 mm
Gewicht van product
0.104 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
Z-USA/230

Productspecificaties

Gebruikt met
Onderspanningsafschakelspoelen
Accessoire voor installatieautomaat
Accessoire
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Onderspanningsafschakelspoel
Montagemethode
Voor montage links aan: FAZ
Aanvullende apparatuur vereist
Onderspanningsafschakelspoel
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-35 °C
Breedte van eenheid
1
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal polen op hoofdcontact-unit - max
1
Aantal schakelaars (storingssignaal)
0
Type spanning
AC
Functies
Onderspanningsafschakelspoel
Apparaatmontage
Universeel
Type
  • Accessoire
  • Accessoire voor installatieautomaat
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Uitschakeltijd
Onvertraagd

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.