Document downloaden () van 20
We make what matters work*

248442
Model Code: Z-LHASA/230

Eaton distributieonderdelen. Arbeidsstroomafschakelspoel, tot 125A, 110-415V, 1,5HP

General specifications

Productnaam
Eaton Shunt trip
Catalogusnummer
248442
EAN
4015082484422
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
39.1 mm
Gewicht van product
0.158 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
Z-LHASA/230

Productspecificaties

Gebruikt met
Arbeidsstroomafschakelspoelen
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Arbeidsstroomafschakelspoel
Montagemethode
Voor montage links aan: AZ
Aanvullende apparatuur vereist
Arbeidsstroomafschakelspoel (voor vermogensautomaat)
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Breedte van eenheid
1.5
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal polen op hoofdcontact-unit - max
1
Aantal schakelaars (storingssignaal)
0
Type spanning
AC
Functies
Arbeidsstroomafschakelspoel (voor vermogensautomaat)
Apparaatmontage
Installatieautomaat (MCB)
Type
  • Accessoire
  • Accessoire voor installatieautomaat
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominale schakelstroom
2 A
Geschikt voor stroom van hoofdcontact-unit - max
2 A

Productspecificatie exporteren

Bedradingsschema’s

eCAD model

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.