Eaton Moeller® series M22 vrijgaveknop, zonder indicatieplaatje, Frontring zwart
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 release button
|
| Catalogusnummer |
259522
|
| EAN |
4015082595227
|
| Productlengte/-diepte |
120 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.014 kg
|
| Certificering |
UL 508
UL CE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 |
| Modelcode |
M22S-DZ-X
|
| Gebruikt met |
ZB150
ZE ZW7... Z5 ZB12 ZB32 ZB65 |
| Kleur bedieningselement |
Overig
|
| Uitvoering actuator |
Terugverend
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Openingsdiameter |
22 mm
|
| Kleur frontring |
Zwart
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP67
NEMA 4X |
| Uitvoering frontelement |
Vlak
|
| Lenstype |
Rond
|
| Productcategorie |
Accessoires
|