Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

259591
Model Code: NZM2/3-XUHIV208-240AC

Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel, 208-240 VAC, +2 vroegtijdige no, voor NZM2/3, met 2 VHI

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
Catalogusnummer
259591
EAN
4015082595913
Productlengte/-diepte
42 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.101 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
CE marking
Modelcode
NZM2/3-XUHIV208-240AC

Delivery program

Verbinding
Schroef
Uitgerust met:
Twee voorijlende hulpcontacten
Frame
NZM2/3
Speciale voorzieningen
  • Onderspanningsafschakelspoel met 2 voorijlende hulpcontacten, bijv., voor voorijlende aansluiting van onderspanningsvrijgave in toepassingen met hoofdschakelaar, en ook voor vergrendelings- en lastafschakelcircuits.
  • Te gebruiken bij noodstopapparaten in combinatie met een noodstopknop.
  • Wanneer de onderspanningafschakelspoel is uitgeschakeld, onbedoeld contact met de primaire contacten van de vermogensautomaat wordt voorkomen bij het inschakelen.
  • Vroege uitvoering van hulpcontacten bij in- en uitschakelen (handbediening): ca. 20 ms
  • Onderspanninguitchakelspoel kan niet gelijktijdig worden geïnstalleerd met NZM...-XHIV... hulpcontact met vervroegde inschakeling of NZM...-XA...arbeidsstroomafschakelspoel.
  • Kan niet worden gebruikt in combinatie met NZM...-XR... afstandsbediening.
Geschikt voor
Lastschakelaar
Type
  • Accessoire
  • Onderspanningsafschakelspoel met voorijlend hulpcontact
Gebruikt met
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical Data - Electrical

Drop-out-spanning van onderspanningschakelaar AC/DC - max
0,7 x Us
Drop-out-spanning van onderspanningschakelaar AC/DC - min
0,35 x Us
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Opgenomen vermogen
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Nominale regelnetspanning
208 - 240 V 50/60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
208 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
208 V
Rated control voltage (relay contacts)
240 V AC
208 V AC
Reaction time
19 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Type spanning
AC

Technical Data - Mechanical

Aansluittype
met schroefaansluiting
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
2
Speciale voorzieningen
  • Onderspanningsafschakelspoel met 2 voorijlende hulpcontacten, bijv., voor voorijlende aansluiting van onderspanningsvrijgave in toepassingen met hoofdschakelaar, en ook voor vergrendelings- en lastafschakelcircuits.
  • Te gebruiken bij noodstopapparaten in combinatie met een noodstopknop.
  • Wanneer de onderspanningafschakelspoel is uitgeschakeld, onbedoeld contact met de primaire contacten van de vermogensautomaat wordt voorkomen bij het inschakelen.
  • Vroege uitvoering van hulpcontacten bij in- en uitschakelen (handbediening): ca. 20 ms
  • Onderspanninguitchakelspoel kan niet gelijktijdig worden geïnstalleerd met NZM...-XHIV... hulpcontact met vervroegde inschakeling of NZM...-XA...arbeidsstroomafschakelspoel.
  • Kan niet worden gebruikt in combinatie met NZM...-XR... afstandsbediening.

Technical Data - Mechanical - Terminals

Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader)
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging
18 - 14 AWG (1x) voor onderspanningsvrijgave, afvalvertraagd
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls
18 - 14 AWG (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel
18 - 14 AWG (2x) voor onderspanningsvrijgave, afvalvertraagd
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging
18 - 14 AWG (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.