Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Arbeidsstroomafschakelspoel, 48VAC/DC, 2/3
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
259756
|
| EAN |
4015082597566
|
| Productlengte/-diepte |
42 mm
|
| Hoogte van product |
90 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.064 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA (File No. 22086) IEC60947 UL listed CSA certified UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modelcode |
NZM2/3-XA48AC/DC
|