Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel, 208-240 V AC/DC, +1 vroegtijdige no, voor NZM1, L
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM arbeidsstroomafschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
259800
|
| EAN |
4015082598006
|
| Productlengte/-diepte |
37 mm
|
| Hoogte van product |
66 mm
|
| Breedte van product |
32 mm
|
| Gewicht van product |
0.044 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
CE marking
IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Modelcode |
NZM1-XAHIVL208-250AC/DC
|
| Uitgerust met: |
Voorijlend hulpcontact
|
| Frame |
NZM1
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Vermogensautomaat
Lastscheider |
| Type |
|
| Gebruikt met |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Frequentie |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (arbeidsstroomafschakelspoel)
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Stroomverbruik aanspreekwaarde (shunt-beveiliging) |
2,5 VA/W
|
| Nominale regelnetspanning |
208 - 250 V AC/DC
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
208 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
208 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
250 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
208 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
208 V DC
208 V AC 250 V AC 250 V DC |
| Reaction time |
20 ms
|
| Time on duty - max |
∞
|
| Voltage-classificatie |
0.7 - 1.1 x Us
|
| Nominale spanning bij AC (x Us) - max |
1.1
|
| Nominale spanning bij AC (x Us) - min |
0.7
|
| Type spanning |
AC
|
| Aansluittype |
met aansluitkabel van 3 m in plaats van schroefbeëindiging
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) voor onderspanningsuitschakelspoel, met adereindhuls met uitschakelvertraging
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls 0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) voor onderspanningsuitschakelspoel, met adereindhuls met uitschakelvertraging 18 - 14 AWG (1x) voor onderspanningsuitschkelspoel, afvalvertraagd 18 - 14 AWG (2x) voor onderspanningsuitschakelspoel, afvalvertraagd 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls 18 - 14 AWG (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel 18 - 14 AWG (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel |