Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

259832
Model Code: NZM2-XR208-240AC

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Afstandsbediening, 208-240VAC, voor maat 2

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM afstandsbediening
Catalogusnummer
259832
EAN
4015082598327
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
105 mm
Breedte van product
105 mm
Gewicht van product
1.833 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
Modelcode
NZM2-XR208-240AC

Leveringsprogramma

Frame
NZM2
Aantal polen
Driepolig/vierpolig
Speciale voorzieningen
  • Kan niet worden gecombineerd met lastscheider PN...
  • Installeer M22-CK11(20/02) dubbele hulpcontacten niet in de middelste sleuf voor hulpcontacten in NZM2-XRD
Type
  • Accessoire
  • Afstandsbediening, kan worden gesynchroniseerd
Gebruikt met
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical data - electrical

Verbreektijd
300 ms
Sluitvertraging
60 ms
Aantal acties per uur - max
120
Bedrijfsspanning - max
1,1 x Us
Bedrijfsspanning - min
0,85 x Us
Opgenomen vermogen
350 VA (110 - 130 V AC)
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
208 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
208 V
Nominale bedrijfsfrequentie
50 Hz
Signaalduur van externe operator bij uitschakelen - min
150 ms
Signaalduur van externe operator bij inschakelen - min
30 ms
Voltage-classificatie
208 - 240 V 50/60 Hz
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Type spanning
AC

Technical data - mechanical

Levensduur, mechanische
20.000 schakelingen
Speciale voorzieningen
  • Kan niet worden gecombineerd met lastscheider PN...
  • Installeer M22-CK11(20/02) dubbele hulpcontacten niet in de middelste sleuf voor hulpcontacten in NZM2-XRD
Type schakelaaraandrijving
Motoraandrijving

Technical data - mechanical - terminals

Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader)
0,75 mm² - 2,5 mm² met adereindhuls
18 - 14 AWG

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.