Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

259836
NZM2-XR24-30DC

Eaton Moeller series NZM afstandsbediening, 24-30 V DC, voor maat 2

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM - Molded case vermogensautomaat
Catalogusnummer
259836
EAN
4015082598365
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
105 mm
Breedte van product
105 mm
Gewicht van product
1.812 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL listed
Modelcode
NZM2-XR24-30DC

Leveringsprogramma

Frame
NZM2
Aantal polen
Driepolig/vierpolig
Speciale voorzieningen
  • Kan niet worden gecombineerd met lastscheider PN...
  • Installeer M22-CK11(20/02) dubbele hulpcontacten niet in de middelste sleuf voor hulpcontacten in NZM2-XRD
Type
Afstandsbediening, kan worden gesynchroniseerd
Gebruikt met
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Technical data - electrical

Verbreektijd
300 ms
Sluitvertraging
60 ms
Aantal acties per uur - max
120
Bedrijfsspanning - max
1,1 x Us
Bedrijfsspanning - min
0,85 x Us
Opgenomen vermogen
250 W (24 - 30 V DC)
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
30 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Signaalduur van externe operator bij uitschakelen - min
150 ms
Signaalduur van externe operator bij inschakelen - min
30 ms
Voltage-classificatie
24 - 30 V DC
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Type spanning
DC

Technical data - mechanical

Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Speciale voorzieningen
  • Kan niet worden gecombineerd met lastscheider PN...
  • Installeer M22-CK11(20/02) dubbele hulpcontacten niet in de middelste sleuf voor hulpcontacten in NZM2-XRD
Type schakelaaraandrijving
Motoraandrijving

Technical data - mechanical - terminals

Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader)
0,75 mm² - 2,5 mm² met adereindhuls
18 - 14 AWG

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.