Eaton Moeller series NZM vertragingseenheid onderspanningsvrijgave
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
260154
|
| EAN |
4015082601546
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
114 mm
|
| Breedte van product |
74 mm
|
| Gewicht van product |
0.847 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
RoHS conform |
| Modelcode |
UVU-NZM
|
| Functies |
Vertraagd
|
| Frame |
NZM1/2/3/4
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Lastschakelaar
|
| Type |
Onderspanningsvrijgave, afvalvertraagd
|
| Gebruikt met |
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
50/60 Hz 220 V - 240 V 380 V - 440 V 480 V - 550 V DC/AC 24 V NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) N(S)1(-4), 4(-4) 50/60 Hz 220 V - 240 V 380 V - 440 V 480 V - 550 V DC/AC 24 V NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Vertragingstijd |
70 - 4000 ms (onderspanningsvrijgave, uitschakelvertraging
|
| Vertragingstijd met extra externe condensator |
8 s (30 mF)
16 s (90 mF) |
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Opgenomen vermogen |
50 VA
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
550 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
550 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
24 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
< 0,5 A
|
| Nominale spanning bij AC |
220 - 550 V AC
|
| Nominale spanning bij DC |
24 V DC
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Aansluittype |
met schroefaansluiting
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader) |
20 - 14 AWG (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel
20 - 16 AWG (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel 0,5 mm² - 1,5 mm² (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls 0,5 mm² - 1,5 mm² (2x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging 0,5 mm² - 2,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls 18 - 14 AWG (1x) voor onderspanningsvrijgave, afvalvertraagd 0,5 mm² - 2,5 mm² (1x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging |