Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

260174
Model Code: NZM2-XTVDV

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Deurkoppelingshandgreep, vergrendelbaar op de hendel, maat 2

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
Catalogusnummer
260174
EAN
4015082601744
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
190 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
0.793 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modelcode
NZM2-XTVDV

Delivery program

Kenmerken
Standaard: zwart/grijs
Afsluitbaar
Uitgerust met:
Hangslot
Frame
NZM2
Speciale voorzieningen
  • Deurkoppelingshandgreep voor bediening van de schakelaar via een gesloten deur van het besturingspaneel
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Compleet inclusief roterende aandrijving en koppelingsonderdelen
  • Verlengingsas is extra vereist.
Geschikt voor
Schakelscheider
Vermogensautomaat
Type
  • Accessoire
  • Deurkoppelingshandgreep
Gebruikt met
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical Data - Mechanical

Kleur
Zwart
Deksel-/deurtype
Deurvergrendeling kan worden gewijzigd in de ontgrendelde stand ON
Deurvergrendeling niet uitgeschakeld in de vergrendelde UIT- en AAN-stand
Deur kan worden geopend in OFF
Deurvergrendeling kan zo worden aangepast dat deze van buitenaf kan worden ontgrendeld met een schroevendraaier
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Vergrendelingsnummer
Dubbel vergendelbaar
Vergrendelingsvoorziening
Via greep modificeerbaar ook in de I-stand
Met deurvergrendeling
Vergrendelbaar op de handgreep op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten
Speciale voorzieningen
  • Deurkoppelingshandgreep voor bediening van de schakelaar via een gesloten deur van het besturingspaneel
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Compleet inclusief roterende aandrijving en koppelingsonderdelen
  • Verlengingsas is extra vereist.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.