Document downloaden () van 20

262240
Model Code: NZM2-160-XKC

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Raamklem, 3p, tot 160 A, 2

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM aansluitingstype
Catalogusnummer
262240
EAN
4015082622404
Productlengte/-diepte
103 mm
Hoogte van product
184 mm
Breedte van product
105 mm
Gewicht van product
0.243 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
UL listed
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
Modelcode
NZM2-160-XKC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.