Document downloaden () van 20
We make what matters work*

263537
PFL7-16/1N/C/003-DE

Eaton Moeller series xPole - PFL6/7 RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. RCD/MCB, 16A, 30mA, MCB uitschakelcurve C, 1-polig + N, Aardlekschakelaar-afschakelkarakteristiek: AC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - PFL6/7 RCBO - Aardlekbeveiligingsschakelaar met overstroombeveiliging
Catalogusnummer
263537
EAN
4015082635374
Productlengte/-diepte
72 mm
Hoogte van product
82 mm
Breedte van product
35.4 mm
Gewicht van product
0.203 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
PFL7-16/1N/C/003-DE

Productspecificaties

Voltage-classificatie
230 V
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Type spanning
AC
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2
Kenmerken
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Productassortiment
PFL7
Nominale stroom
16 A
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
16 A
Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009)
10 kA
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Afschakelkarakteristieken
C
Ingebouwde diepte
69.5 mm
Classificatie stroombegrenzer
3
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2)
0 kA
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Nominale foutstroom
0.03 A
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Aantal polen (beveiligd)
1
Aantal polen (totaal)
2
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominaal schakelvermogen
10 kA
Basisfunctie
Combi-RCD/MCB-apparaten
Montagemethode
DIN-rail
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
3,2 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Beschermingsgraad
IP20
Afschakelen
Onvertraagd
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Type lekstroom
AC
Schakelaareigenschappen
C
Type gevoeligheid
Type AC, wisselstroomgevoelig.
Frequentie
50 Hz
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009)
10 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1)
10 kA
Aantal polen
Enkelpolig + N
Onderbrekingskenmerk
Onvertraagd
Type
Aardlekautomaat
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen

Productspecificatie exporteren