Foto is representatief
Download
ZV plug-in kamrails 50 A, verbindingshoek L1/N-100
| Productnaam |
Eaton distributieonderdelen
|
| Catalogusnummer |
263943
|
| EAN |
4015082639433
|
| Productlengte/-diepte |
25 mm
|
| Hoogte van product |
14 mm
|
| Breedte van product |
10 mm
|
| Gewicht van product |
0.004 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
ZV-L1/N-100
|
| Overspanningsbeveiliging |
Vernikkeld
|
| Nominale stroom |
50 A
|
| Model |
Overig
|