Document downloaden () van 20
We make what matters work*

265574

Eaton Z-TN voorselectierelais, 230VAC/50Hz, 2N/O, 20A, 1HP

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Z-TN relais
Catalogusnummer
265574
EAN
4015082655747
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
17.5 mm
Gewicht van product
0.136 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
Z-TN230/SS

Productspecificaties

Ampèrewaarde
20 A
Montagemethode
DIN-rail
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
6,4 W
Type stuurspanning 1
AC
Omgevingstemperatuur - max
45 °C
Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Stuurspanning 1 - max
230 V
Stuurspanning 1 - min
230 V
Frequentie-stuurspanning 1 - max
50 Hz
Frequentie-stuurspanning 1 - min
50 Hz
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
2 W
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
2
Type regelspanning 2
AC/DC
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
20 A
Voedingsspanning - max
250 V
Voedingsspanning - min
250 V
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
1
Ingebouwde diepte
60 mm
Type spanning
AC
Functies
Mechanisch

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.