Eaton Moeller series xComfort - Sensoren. Temperatuuringang, Inbouwmontage, 2-polig
| Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort temperatuursensor
|
| Catalogusnummer |
265628
|
| EAN |
4015082656287
|
| Productlengte/-diepte |
52 mm
|
| Hoogte van product |
19 mm
|
| Breedte van product |
46 mm
|
| Gewicht van product |
0.062 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
CTEU-02/01
|
| Kenmerken |
Aanwezigheidsdrukker
Status LED |
| Bedrijfstype bussysteem |
Radiofrequent
xComfort |
| Uitgerust met: |
Busaansluiting
|
| Oppervlakteafwerking |
Mat
|
| Voedingsspanning |
Batterij
|
| Overspanningsbeveiliging |
Onbehandeld
|
| Producttype bussysteem |
Sensor
|
| Diepte inbouwdoos - min |
18 mm
|
| Aantal bedieningspunten |
1
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Uitvoering sensor |
Temperatuur
|
| Kleur |
Wit
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Functies |
Temperatuurregelaar
|
| Montagemethode |
Opbouw
Inbouwmontage Opbouw (stucwerk) |
| Materiaal |
Kunststof
|
| RAL-nummer (Akin) |
9010
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
1
|