Eaton Moeller® series LS veerstaafactuator
| Productnaam |
Eaton Moeller® series LS veerstaafactuator
|
| Catalogusnummer |
266133
|
| EAN |
4015082661335
|
| Productlengte/-diepte |
25 mm
|
| Hoogte van product |
120 mm
|
| Breedte van product |
25 mm
|
| Gewicht van product |
0.016 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
IEC 60947-5
EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14 CE UL UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR |
| Opmerkingen bij catalogus |
Tot -25°C in combinatie met het basisapparaat LS-S...-CC
|
| Modelcode |
LS-XS
|
| Actuatortype |
Veerstaaf
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Kenmerken |
De bedieningskop kan 90° worden gedraaid om aan te passen aan de gewenste naderingsrichting
Alleen toegestaan met momentcontact |
| Productcategorie |
Veerstaf
|
| Type |
Bedienkoppen
|