Document downloaden () van 20
We make what matters work*

266150
Model Code: LSM-11D/L

Eaton Moeller® series LSM veiligheidseindschakelaar, Metaal, 1 no +1 nc, rolhendel LSM-11D/L

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series LSM veiligheidseindschakelaar
Catalogusnummer
266150
EAN
4015082661502
Productlengte/-diepte
33.5 mm
Hoogte van product
96 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
0.167 kg
Certificering
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CE
IEC/EN 60947
UL
Opmerkingen bij catalogus
De bedieningskop kan 90° worden gedraaid om aan te passen aan de gewenste naderingsrichting
Modelcode
LSM-11D/L

Actuator

Bedieningskracht aan begin/eind van slag
1,0 N/8,0 N
Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen
0.2 Nm
Actuatortype
Haakse rolhefboom
Draaisnelheid
voor een bedieningshoek α = 30°/45°
Max. 1 m/s (met DIN cam, mechanische bediening)

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
25 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.17 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Nominale isolatiespanning (Ui)
400 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
Voedingsfrequentie
Max. 400 Hz, Contacten
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA

Features & Functions

Type elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Kleur behuizing
gele hoes
Behuizingsmateriaal
Metaal
Kenmerken
Positieve opening
Gedwongen openend
Schakelfunctietype
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)

General information

Aansluittype
Kooiklem
Beschermingsgraad
IP66/IP67
NEMA overig
Levensduur
8.000.000 mechanische bewerkingen
Bedrijfsfrequentie
6000 schakelingen/h
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Rolhefboom
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Herhalingsnauwkeurigheid
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
Geschikt voor
Veiligheidsfuncties
Type
Veiligheidseindschakelaar

Safety

Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.