Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

266744
Model Code: NZM1-XIPK

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Bescherming tegen contact met een vinger, IP2X, 3p, maat 1, K

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM aansluitingstype
Catalogusnummer
266744
EAN
4015082667443
Productlengte/-diepte
95 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
60 mm
Gewicht van product
0.062 kg
Voldoet aan:
IEC
RoHS conform
Certificering
IEC 60947
EN 60947
Modelcode
NZM1-XIPK

Additional information

Model
Overig

Delivery program

Frame
NZM1
Aantal polen
Driepolige
Geschikt voor
Driepolig
Type
  • Accessoire
  • Klem
  • IP2X-bescherming tegen contact met vinger
Gebruikt met
NZM1, PN1, N1
Raamklem.

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical Data - Mechanical

Beschermingsgraad
IP2X (bescherming tegen contact met een vinger)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.