Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

269470
Model Code: EMT6-K

Eaton Moeller® series EMT6 thermistor overbelastingsrelais voor machinebeveiliging, 1 no +1 nc, 24-240VAC/DC, zonder de vergrendeling opnieuw te sluiten

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series EMT6 Thermistor overload relay
Catalogusnummer
269470
EAN
4015082694708
Productlengte/-diepte
103 mm
Hoogte van product
83 mm
Breedte van product
23 mm
Gewicht van product
0.13 kg
Certificering
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-8
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA File No.: 12528
EN 55011
IEC/EN 61000-4-3
CE
IEC/EN 61000-4-2
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508
IEC/EN 60947
Modelcode
EMT6-K

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
45 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-45 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Contacts

Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.8 W

Electrical rating

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
6 A
Aanspreekspanning
0,85 - 1,1 V x Uₑ
Opgenomen vermogen
2 W bij DC
3,5 VA bij AC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
400 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
3 A bij AC-14, 400 V (nc)
3 A bij AC-14, 380 V 400 V 415 V (no)
1 A bij AC-15, 300 V (no)
3 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V (no)
1 A bij AC-15, 380 V 400 V 415 V (no)
3 A bij AC-14, 300 V (no)
1 A bij AC-15, 300 V (nc)
3 A bij AC-14, 300 V (nc)
3 A bij AC-14, 380 V 400 V 415 V (nc)
1 A bij AC-15, 380 V 400 V 415 V (nc)
3 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V (nc)
3 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Resetweerstand
1600 Ω
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
Afschakelweerstand
3600 Ω
Nominale spanning - max
600 V

Electro magnetic compatibility

Luchtafvoer
8 kV
Burst-impuls
2 kV, voedingskabel
1 kV, signaalkabel
Volgens IEC/EN 61000-4-4
Contactontlading
6 kV, elektrostatische ontlading (ESD)
Elektromagnetische velden
3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bij 2,0 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bij 80 - 1000 MHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
Immuniteit voor leidinggeleide interferentie
10 V (volgens IEC/EN 61000-4-6)
Radio-interferentieklasse
Class B (EN 55011)
Surgeclassificatie
4 kV, asymmetrisch, energiepieken (surge), EMC
Volgens IEC/EN 61000-4-5, energierijke pulsen (surge), EMC
2 kV, symmetrisch, energiepieken (surge), EMC

Features & Functions

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Functies
Meldingen van netvoeding en storingen via LED-display
Kortsluiting in de sensorkabel
Testfunctie via aparte knop

General information

Beschermingsgraad
IP20
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
EMT6 thermistor-overbelastingsrelais voor machinebeveiliging
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
6000 V AC
Veilige isolatie
250 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
250 V AC, Tussen de contacten en voeding, Volgens EN 61140
Schokbestendigheid
10 g, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
Type spanning
AC/DC

Terminal capacities

Formaat schroeven
M 3,5, aansluitschroef
Formaat schroevendraaier
1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
Aansluitvermogen
1 x (0,5 - 2,5) mm², vast
20 - 14 AWG, vast of samengeslagen
2 x (0,5 - 1,5) mm², vast
1 x (0,5 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls
2 x (0,5 - 1,5) mm², flexibel met adereindhuls
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren