Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

269504

Eaton DX smoorspoel, Driefasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 25 A, 1,18 mH

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DX hoofdsmoorspoel
Catalogusnummer
269504
EAN
4015082695040
Productlengte/-diepte
104 mm
Hoogte van product
175 mm
Breedte van product
195 mm
Gewicht van product
4.8 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC 61800-5
UL 508C
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 61800-3
VDE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL report applies to both US and Canada
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E167225
IEC/EN61800-3
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN 61558-2-20-2000
CSA
Modelcode
DX-LN3-025

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Horizontaal opgehangen
Verticaal staand
Vrije ruimte > 50 mm
Schokbestendigheid
3 schokken
Schokduur: 11 ms
Trillingsbestendigheid
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 5000 m met stroomvermindering
Max. 1000 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Details bedrijfstemperatuur
-25 - 40 °C (tot 70 °C met derating)

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
57 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Toegestane aansluitingsspanning
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
Nominale stroom (Ith) bij nominale spanning DC - max
25 A
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale inductantie
1.18 mH
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
25 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
550 V
Relatieve kortsluitspanning
4 %
Nominale spanning - max
480 V
Spanningsdip Uk
4 %

Features & functions

Uitgerust met:
Aansluitklemmen
PE-nok
Aantal fasen
3
Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Arbeidsfactor
100 %
Frequentie
50-60 Hz
Isolatieklasse
B
Productcategorie
Accessoires
Geschikt als
Net reactantie spoel
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Gebruikt met
DC1
DA1
DM1

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen
4 mm²
20 - 10 AWG
Aanhaalmoment
0,8 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.