Document downloaden () van 20

274205
Model Code: DILM500-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, Voor gebruik met: DILM400-S, DILM500-S

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel
Catalogusnummer
274205
EAN
4015082742058
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
175 mm
Breedte van product
135 mm
Gewicht van product
1.21 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-4-1
UL 508
IEC 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
UL
CE
CSA
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
Modelcode
DILM500-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)

Algemeen

Toebehoren
Individuele spoelen
Productcategorie
Accessoires
Gebruikt met
DILM300/400/500
Type spanning
AC

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C

Magneetsysteem

Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
220 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
220 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V

Ontwerpverificatie

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.