Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

276420
DILA-XHI02

Eaton Moeller® series DILA hulpcontactblokje, 2-polig, Ith= 16 A, 2 V, frontbevestiging, schroefklemmen, DILA, DILM7 - DILM38

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILA accessoire hulpcontactmodule
Catalogusnummer
276420
EAN
4015082764203
Productlengte/-diepte
45 mm
Hoogte van product
38 mm
Breedte van product
36 mm
Gewicht van product
0.038 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA File No.: 012528
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
Modelcode
DILA-XHI02

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Contacten

Codenummer
42E
33 in combinatie met DILA(C)-31
24 in combinatie met DILA(C)-22
Betrouwbaarheid regelcircuit
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen voor Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.16 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
16 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
0.25 A bij 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
0.5 A bij 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
10 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie)
2.5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
1 A bij 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
6 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
2.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
1 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V
Veilige isolatie
400 V AC, Tussen hulpcontacten, Volgens EN 61140
400 V AC, Tussen spoel en hulpcontacten, Volgens EN 61140
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, Zekering, Zonder lassen, Hulpcontacten
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
10 A gG/gL, 500 V, Max. Zekering, Contacten
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtiging (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtiging (UL/CSA)

Features & functions

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Kenmerken
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten binnen een hulpcontactblokje (volgens IEC 60947-5-1, bijlage L)
Uitgerust met:
Schakelelementen volgens EN 50005
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
Functies
Voor standaard toepassingen
Aantal polen
Tweepolig

Algemene informatie

Verbinding
Schroefaansluitingen
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
1.300.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC bediend)
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Model
Opzetbaar
Montagemethode
Frontbevestiging
Bedrijfsfrequentie
9000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Bescherming
Vinger- en handveilig, Bescherming tegen direct contact bij bediening van voorzijde (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
7 g, N/O hulpcontact, Basisunit met hulpcontactblokje, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, N/C hulpcontact, Basisunit met hulpcontactblokje, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
Type
Hulpcontact voor frontmontage

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M3,5, Aansluitschroef
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Schroefaanlsuiting, Standaard schroevendraaier
2, Schroefaanlsuiting, Pozidriv-schroevendraaier
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14
Aanhaalmoment
1,2 Nm, Schroefaansluitingen

Productspecificatie exporteren