Eaton Moeller® series DILA hulpcontactblokje, 4-polig, Ith = 16 A, 4 N/O, Frontbevestiging, Schroefaansluitingen, DILA, DILM7 - DILM38…
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILA accessoire hulpcontactmodule
|
| Catalogusnummer |
276428
|
| EAN |
4015082764289
|
| Productlengte/-diepte |
45 mm
|
| Hoogte van product |
38 mm
|
| Breedte van product |
36 mm
|
| Gewicht van product |
0.049 kg
|
| Certificering |
CE
UL 508 UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR |
| Modelcode |
DILA-XHI40
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Codenummer |
80E in combinatie met DILA(C)-40
71 in combinatie met DILA(C)-31 62 in combinatie met DILA(C)-22 |
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen voor Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
4
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.16 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
4 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
16 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
0.5 A bij 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 1 A bij 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 0.25 A bij 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 2.5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie) 6 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie) 6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 10 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie) 5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie) |
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
1 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
500 V
|
| Veilige isolatie |
400 V AC, Tussen hulpcontacten, Volgens EN 61140
400 V AC, Tussen spoel en hulpcontacten, Volgens EN 61140 |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 10 A gG/gL, Zekering, Zonder lassen, Hulpcontacten
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen |
10 A gG/gL, 500 V, Max. Zekering, Contacten
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC-bekrachtiging (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtiging (UL/CSA) |
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Kenmerken |
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten binnen een hulpcontactblokje (volgens IEC 60947-5-1, bijlage L)
|
| Uitgerust met: |
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
Schakelelementen volgens EN 50005 |
| Functies |
Voor standaard toepassingen
|
| Aantal polen |
4-polig
|
| Verbinding |
Schroefaansluitingen
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Levensduur, elektrisch |
1.300.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (AC bediend)
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd) |
| Model |
Opzetbaar
|
| Montagemethode |
Frontbevestiging
|
| Bedrijfsfrequentie |
9000 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, Beveiliging tegen direct aanraken bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Schokbestendigheid |
7 g, N/O hulpcontact, Basisunit met hulpcontactblokje, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, N/C hulpcontact, Basisunit met hulpcontactblokje, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms |
| Type |
Hulpcontact voor frontmontage
|
| Formaat schroeven |
M3,5, Aansluitschroef
|
| Formaat schroevendraaier |
2, Schroefaanlsuiting, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Schroefaanlsuiting, Standaard schroevendraaier |
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14
|
| Aanhaalmoment |
1,2 Nm, Schroefaansluitingen
|