Eaton Moeller® series DILM schakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 15 kW, 1 no, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC-bekrachtiging, Schroefaansluitingen DILM32-10(RDC24)
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
|
| Catalogusnummer |
277274
|
| EAN |
4015082772741
|
| Productlengte/-diepte |
97 mm
|
| Hoogte van product |
85 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.534 kg
|
| Certificering |
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL CE CSA VDE 0660 UL File No.: E29096 UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX |
| Opmerkingen bij catalogus |
Contacten volgens EN 50012
|
| Modelcode |
DILM32-10(RDC24)
|
| Schokbestendigheid |
5 g, N/C hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
5,3 g, N/O hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms 6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms 3,5 g, N/C hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms 7 g, N/O hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms |
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
In combinatie met DIL-SWD SmartWire DT-relaismodule
Ja |
| Aantal hoofdcontacten (maakcontact) |
3
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
| Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
90 A
|
| Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
36 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
42 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
40 A
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
100 A
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
6.6 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
2.2 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
32 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.9 W
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
320 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
320 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
320 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
180 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
384 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
18 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
15 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
15 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
15 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V |
40 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V |
40 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V |
40 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
19 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
23 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
| Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
| Uitgerust met: |
Dempelement in aanstuurelektronica
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Toepassing |
Schakelaars voor motoren
|
| Verbinding |
Schroefaansluitingen
|
| Beschermingsgraad |
IP00
|
| Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
|
| Bedrijfsfrequentie |
5000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Schakelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, Beveiliging tegen direct aanraken bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
| Weerstand per pool |
2.7 mΩ
|
| Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
|
| Gebruikscategorie |
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht-inductieve belasting, weerstandsovens AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, insteken, omkeren, kruipgang |
| Type spanning |
DC
|
| Formaat frame |
FS2
|
| Boogtijd |
10 ms
|
| Drop-out-spanning |
0,6 - 0,15 x UC, DC-bekrachting
Minimaal afgevlakte tweefasige bruggelijkrichter of driefasige gelijkrichter |
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
| Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC |
12 W
|
| Stroomverbruik (afdichting) bij DC |
0.9 W
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
27 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
24 V
|
| Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
47 ms
|
| Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
30 ms
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
2 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
20 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
25 HP
|
| Veilige isolatie |
440 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140
440 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140 |
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
125 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
63 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
63 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
35 A gG/gL
|
| Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
32 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van elevatorregeling |
7,5 PK, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 22 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 25,3 A, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 7,5 PK, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 20 PK, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 20 PK, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 27 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) |
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA) |
| Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
40 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
40 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
40 A (600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1-fase)
40 A (480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1-fase) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600, AC-bekrachtiging (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtiging (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
| Formaat schroeven |
M5, Schroefaanlsuiting, Hoofdstroomkabels
M3,5, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits |
| Formaat schroevendraaier |
2, Schroefaanlsuiting, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Schroefaanlsuiting, Standaard schroevendraaier |
| Striplengte (regelcircuitkabel) |
10 mm
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
| Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomcircuits 2 x (0,75 - 10) mm², Hoofdstroomkabels 1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels |
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x 16 mm², hoofdstroomkabels
|
| Aanhaalmoment |
3,2 Nm Schroefaansluitingen, Hoofdstroomkabels
1,2 Nm, Schroefaansluitingen, Stuurstroomcircuits |
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits 1 x (0,75 - 16) mm², Hoofdstroomkabels 2 x (0,75 - 10) mm², Hoofdstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
Enkel 18 - 6, dubbel 18 - 8, Hoofdstroomkabels
18 - 14, Stuurstroomcircuits |