Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 30 kW, RDC 130: 110 - 130 V DC, DC-bekrachtiging, schroefklemmen
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
|
| Catalogusnummer |
277910
|
| EAN |
4015082779108
|
| Productlengte/-diepte |
132.1 mm
|
| Hoogte van product |
115 mm
|
| Breedte van product |
55 mm
|
| Gewicht van product |
1.052 kg
|
| Certificering |
UL 60947-4-1
CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX |
| Opmerkingen bij catalogus |
Contacten volgens EN 50012
|
| Modelcode |
DILM65(RDC130)
|
| Schokbestendigheid |
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms 5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms |
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Aantal hoofdcontacten (maakcontact) |
3
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
| Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
180 A
|
| Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
72 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
83 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
80 A
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
200 A
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
17.1 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
5.7 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
65 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
1 W
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
650 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
650 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
650 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
370 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
910 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
98 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
65 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
65 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
65 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
65 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
37 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
20 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V |
72 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V |
65 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V |
72 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
39 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
41 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
47 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
16 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
| Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
| Uitgerust met: |
Dempelement in aanstuurelektronica
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Toepassing |
Magneetschakelaars voor motoren
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Beschermingsgraad |
IP00
|
| Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
|
| Bedrijfsfrequentie |
5000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
| Weerstand per pool |
1.9 mΩ
|
| Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
|
| Gebruikscategorie |
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens |
| Type spanning |
DC
|
| Formaat frame |
FS3
|
| Boogtijd |
10 ms
|
| Drop-out-spanning |
0,6 - 0,15 x UC, DC bekrachtigd
Minimaal afgevlakte tweefasen bruggelijkrichter of driefasen gelijkrichter |
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,7 - 1,2 V DC x Uc
110 - 130 V DC (RDC 130) |
| Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC |
24 W
|
| Stroomverbruik (afdichting) bij DC |
1 W
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
130 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
110 V
|
| Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
54 ms
|
| Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
24 ms
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
20 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
15 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
25 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
50 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
60 HP
|
| Veilige isolatie |
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140 |
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
10 kA, 250 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
100 kA, 150 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. zekering, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
100 kA, 150 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. zekering, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
250 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
100 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
125 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
80 A gG/gL
|
| Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
390 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
65 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van elevatorregeling |
10 PK, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 40 PK, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 15 PK, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 30 PK, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 32,2 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 42 A, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 41 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
88 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
88 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
88 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
88 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase) |
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
88 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
| Formaat schroeven |
M6, aansluitschroef, hoofdstroomkabels
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels |
| Formaat schroevendraaier |
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier |
| Striplengte (regelcircuitkabel) |
10 mm
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
14 mm
|
| Aansluitvermogen (koperband) |
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdstroomkabels
|
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 2 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels 1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels |
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x (16 - 50) mm², hoofdstroomkabels
2 x (16 - 35) mm², hoofdstroomkabels |
| Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
3,3 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabels |
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 35) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 25) mm², hoofdstroomkabels 2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, stuurstroomkabels
Enkel 14 - 1, dubbel 14 - 2, hoofdstroomkabels |