Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

277995
DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 22 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC-bekrachtiging, veerklemmen DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
277995
EAN
4015082779955
Productlengte/-diepte
132.1 mm
Hoogte van product
115 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
0.872 kg
Certificering
CE
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage voorzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
145 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
58 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
68 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
65 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
162 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
9.9 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
3.3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
50 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
4.1 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
320 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
700 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
32 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
21 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
21 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
21 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
17 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
45 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
60 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
17 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
32 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
36 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
6 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
6.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
12 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
14 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Elektromagnetische compatibiliteit

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & functions

Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Veerklemmen
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
1.9 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Type spanning
AC
Formaat frame
FS3

Magneetsysteem

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
149 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
178 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
16 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
4,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
4,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
19 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
240 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
18 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
12 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
13 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, 250 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 150 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 150 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
160 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
80 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
80 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
63 A gG/gL

Speciale classificaties

Speciale classificatie van elevatorregeling
10 PK, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
30 PK, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
40 PK, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
15 PK, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
79 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
79 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
74 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
74 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
79 A (600 V 60 Hz 3-fasen), 347V 60Hz 1fase)
79 A (480 V 60 Hz 3-fasen), 277V 60Hz 1 fase)

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
80 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M6, aansluitschroef, hoofdstroomkabels
Formaat schroevendraaier
3,5 mm, veerklemmen, stuurstroomkabels
2, aansluitschroef, hoofdstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5.5/1 x 6 mm, Aansluitschroef, hoofdcontact, Standaard schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Striplengte (hoofdkabel)
14 mm
Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel)
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (16 - 50) mm², hoofdstroomkabels
2 x (16 - 35) mm², hoofdstroomkabels
Contactklemmen
Cage-klemmen op hulp- en stuurstroomkringen
Aanhaalmoment
3,3 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 35) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 25) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 1,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
2 x (0,75 - 1,5) mm², stuurstroomkabels, veerklemmen
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels, veerklemmen
Enkel 14 - 1, dubbel 14 - 2, hoofdstroomkabels

Productspecificatie exporteren