Document downloaden () van 20
We make what matters work*

278447
ZB32-1,6

Eaton Moeller® series ZB motorbeveiligingsrelais, ZB32, Ir= 1 - 1,6 A, 1 no, 1 nc, directe montage, IP20

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
Catalogusnummer
278447
EAN
4015082784478
Productlengte/-diepte
96 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.142 kg
Certificering
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
UL
CE
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
Modelcode
ZB32-1,6

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
5.7 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.9 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1.6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
0.75 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Veilige isolatie
440 V AC, Tussen hoofdstroomcircuits, Volgens EN 61140
240 V AC, Tussen hulpcontacten, Volgens EN 61140
440 V, Tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, Volgens EN 61140
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
R300, DC-bekrachtiging (UL/CSA)
B600 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtiging (UL/CSA)
B300 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtiging (UL/CSA)

Features & functions

Kenmerken
Tripvrije vrijgave
Test/uit-knop
Fase-uitvalgevoeligheid (conform IEC/EN 60947, VDE 0660 Deel 102)
Reset drukknop handmatig/auto

Algemene informatie

Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klasse
KLASSE 10 A/IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 minuten
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Beschermingsgraad
IP00
Formaat frame
ZB32
Montagemethode
Directe montage
Directaanbouw
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
1.6 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
1 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
  • Accessoires
  • motorbeveiligingsrelais ZB tot 150 A
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
4000 V (hulp- en stuurcircuits)
Schokbestendigheid
10 g, Mechanisch, Sinusoïdaal, Schokduur: 10 ms
Geschikt voor
Aftakcircuits, (UL/CSA)
Temperatuurcompensatie
Doorlopend
≤ 0,25%/K restfout voor T > 40°

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
3 A, Klasse J/CC, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, zekering, Zonder lassen, Hulp- en stuurstroomcircuits
25 A gG/gL, Zekering, Coördinatieklasse "1"
6 A gG/gL, Zekering, Coördinatieklasse "2"
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M3,5, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits
M4, Aansluitschroef
Formaat schroevendraaier
2, Schroefaanlsuiting, Pozidriv-schroevendraaier
1 x 6 mm Schroefaanlsuiting, Standaard schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
8 mm
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (1 - 4) mm², Hoofdstroomkabels
2 x (1 - 4) mm², Hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomcircuits
2 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomcircuits
2 x (1 - 6) mm², Hoofdstroomkabels
1 x (1 - 6) mm², Hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
2 x (18 - 14), Stuurstroomcircuits
18 - 8, Hoofdstroomkabels

Productspecificatie exporteren