Document downloaden () van 20
We make what matters work*

278465
Model Code: ZB150-125

Eaton Moeller® series ZB Motorbeveiligingsrelais, ZB150, Ir= 95 - 125 A, 1 M, 1 Verbreekcontact, Directe montage, IP00

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
Catalogusnummer
278465
EAN
4015082784652
Productlengte/-diepte
134 mm
Hoogte van product
135 mm
Breedte van product
118 mm
Gewicht van product
1.241 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL 60947-4-1
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Modelcode
ZB150-125

Features & Functions

Kenmerken
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947, VDE 0660 deel 102)
Test/uit-knop
Reset drukknop handmatig/auto
Tripvrije vrijgave

General information

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klasse
CLASS 10 A
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Beschermingsgraad
IP00
Formaat frame
ZB150
Montagemethode
Directaanbouw
Directe montage
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
95 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
125 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
  • Accessoires
  • motorbeveiligingsrelais ZB tot 150 A
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V (hulp- en stuurcircuits)
8000 V AC
Schokbestendigheid
10 g, mechanisch, sinusoïdaal, schokduur 10 ms
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Temperatuurcompensatie
≤ 0,25 %/K, restfout voor T > 40°
Doorlopend

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (4 - 70) mm², hoofdcontact
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (4 - 70) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
1 x (4 - 16) mm², hoofdcontact
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
2 x (4 - 16) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
2 x (18 - 14), stuurstroomkabels
3/0, hoofdcontact
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (16 - 70) mm², hoofdcontact
2 x (16 - 70) mm², hoofdcontact
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
8 mm
Formaat schroeven
M10, aansluitschroef, hoofdcontact
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
5 mm AF, zeskant-inbussleutel, aansluitschroef, hoofdcontact
Formaat schroevendraaier
1 x 6 mm, Aansluitschroef, Stuurstroomkabels, Standaard schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
10 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact

Electrical rating

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
0.75 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
1000 V
Veilige isolatie
240 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen hoofdcircuits, volgens EN 61140
440 V, tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, volgens EN 61140
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
R300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA)
B300 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
B600 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
Nominale spanning - max
600 VAC

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
500A Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
500 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, zekering, zonder lassen, hulp- en stuurcircuits
315 A gG/gL, Zekering, Coördinatieklasse "1"
250 A gG/gL, Zekering, Coördinatieklasse "2"

Contacts

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
26.4 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
8.8 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
125 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren