Document downloaden () van 20
We make what matters work*

278470
ZB150-100/KK

Eaton Moeller® series ZB motorbeveiligingsrelais, ZB150, Ir= 70 - 100 A, 1 no, 1 nc, losse opstelling, IP00

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
Catalogusnummer
278470
EAN
4015082784706
Productlengte/-diepte
134 mm
Hoogte van product
121 mm
Breedte van product
118 mm
Gewicht van product
1.463 kg
Certificering
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
Modelcode
ZB150-100/KK

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
25.2 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
8.4 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
100 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
0.75 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
1000 V
Veilige isolatie
440 V AC, Tussen hoofdstroomcircuits, Volgens EN 61140
440 V, Tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, Volgens EN 61140
240 V AC, Tussen hulpcontacten, Volgens EN 61140
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
R300, DC-bekrachtiging (UL/CSA)
B300 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtiging (UL/CSA)
B600 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtiging (UL/CSA)
Nominale spanning - max
600 VAC

Features & functions

Kenmerken
Test/uit-knop
Reset drukknop handmatig/auto
Tripvrije vrijgave
Fase-uitvalgevoeligheid (conform IEC/EN 60947, VDE 0660 Deel 102)

Algemene informatie

Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klasse
KLASSE 10 A/IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 minuten
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Beschermingsgraad
IP00
Formaat frame
ZB150
Montagemethode
Directaanbouw
Losse opstelling
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
100 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
70 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
  • Accessoires
  • motorbeveiligingsrelais ZB tot 150 A
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
4000 V (hulp- en stuurcircuits)
Schokbestendigheid
10 g, Mechanisch, Sinusoïdaal, Schokduur: 10 ms
Geschikt voor
Aftakcircuits, (UL/CSA)
Temperatuurcompensatie
≤ 0,25%/K restfout voor T > 40°
Doorlopend

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
200A klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
315 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "1"
Max. 6 A gG/gL, zekering, Zonder lassen, Hulp- en stuurstroomcircuits
200 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "2"
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
5 mm AF, Zeskant inbussleutel, Schroefaanlsuiting, Hoofdstroomkabels
M10, Schroefaanlsuiting, Hoofdstroomkabels
M3,5, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits
Formaat schroevendraaier
2, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits, Pozidriv-schroevendraaier
1 x 6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
8 mm
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (4 - 70) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
2 x (4 - 70) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (4 - 16) mm², hoofdstroomkabels
2 x (4 - 16) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
3/0, hoofdstroomkabels
2 x (18 - 14), Stuurstroomcircuits
Aansluitvermogen (meeraderig)
2 x (16 - 70) mm², Hoofdstroomkabels
1 x (16 - 70) mm², hoofdstroomkabels
Aanhaalmoment
10 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabels
1,2 Nm, Schroefaansluitingen, Stuurstroomcircuits

Productspecificatie exporteren