Reset
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. FAZ, 2-polig, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 1 A
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Catalogusnummer |
278745
|
| EAN |
4015082787455
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75.5 mm
|
| Breedte van product |
36 mm
|
| Gewicht van product |
0.223 kg
|
| Voldoet aan: |
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform |
| Certificering |
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
North America (UL recognized, CSA certified) UL (File No. E177451) CE marking CSA-C22.2 No. 235 CSA (Class No. 3215-30) IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898 UL 1077 CSA (File No. 204453) EN45545-2 IEC 61373 |
| Modelcode |
FAZ-C1/2
|
| Toepassing |
|
| Aantal polen |
Tweepolig
|
| Aantal polen (totaal) |
2
|
| Aantal polen (beveiligd) |
2
|
| Uitschakelcurve |
C
|
| Schakelaareigenschappen |
C
|
| Ampèrewaarde |
1 A
|
| Type |
|
| Type spanning |
AC
|
| Voltage-classificatie |
240 V AC / 415 V AC
|
| Nominale spanning bij DC |
60 V DC (per pool)
|
| Nominale spanning (IEC/EN 60898-1) |
415 VAC
|
| Nominale spanning (UL) |
480Y/277 V
|
| Nominale spanning (UL CSA 13) |
480 Y/277 V AC; 96 V DC
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
400 V
|
| Bedrijfsspanning (IEC/EN 60947-2) - max |
440 VAC
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Frequentie - min |
50 Hz
|
| Frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) bij max voltage-classificatie |
10 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Schakelvermogen bij bedrijf |
7.5 kA
|
| Uitschakelvermogen |
10 kA (UL1077)
|
| Toelaatbare voorzekering - max |
125 A gL/gG
|
| Selectiviteitsklasse |
3
|
| Levensduur, elektrisch |
10.000 operaties
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Frame |
45 mm
|
| Behuizingsbreedte |
80 mm
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
| Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
| Montagebreedte per pool |
17,5 mm
|
| Montagebreedte |
17,5 mm
|
| Montagemethode |
DIN-rail IEC/EN 60715
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Beschermingsgraad |
UL/CSA-type: -
IP20 IP20 (IEC) IP40 (indien aanwezig) |
| Contactklemmen (boven en beneden) |
Dubbele contactklemmen
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Aansluitvermogen van schroefklemmen voor hoofdkabel |
10 mm² (2x)
|
| Aansluitvermogen (stuurkabel) |
25 mm² (1x)
|
| Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
| Materiaaldikte rail |
0,8 mm - 2 mm
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
1 A
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
3,1 W
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
75 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| Klasse stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Extra apparatuur mogelijk
|
| Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
|
| Gebruikt met |
Kleine stroomonderbreker
FAZ |