Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

278753
Model Code: FAZ-C5/2

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. FAZ, 2-polig, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 5 A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Catalogusnummer
278753
EAN
4015082787530
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75.5 mm
Breedte van product
36 mm
Gewicht van product
0.222 kg
Voldoet aan:
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
UL 1077
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
UL (File No. E177451)
North America (UL recognized, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 235
CSA (Class No. 3215-30)
CSA (File No. 204453)
CE marking
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FAZ-C5/2

Additional information

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
FAZ
Installatieautomaat

Delivery program

Ampèrewaarde
5 A
Toepassing
  • Aftakcircuits, niet als BCPD
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Tweepolig
Aantal polen (beveiligd)
2
Aantal polen (totaal)
2
Schakelaareigenschappen
C
Uitschakelcurve
C
Type
  • FAZ
  • Installatieautomaat

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
3,8 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
5 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W

Technical Data - Electrical

Uitschakelvermogen
10 kA (UL1077)
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Bedrijfsspanning (IEC/EN 60947-2) - max
440 VAC
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen bij bedrijf (IEC/EN 60898-1) - Ics
7.5 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen bij bedrijf (IEC/EN 60947-2) - Ics
7.5 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
10 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V
15 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V
15 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) bij max voltage-classificatie
10 kA
Voltage-classificatie
240 V AC / 415 V AC
Nominale spanning (IEC/EN 60898-1)
415 VAC
Nominale spanning (UL CSA 13)
480 Y/277 V AC; 96 V DC
Nominale spanning (UL)
480Y/277 V
Type spanning
AC

Technical Data - Mechanical

Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Beschermingsgraad
UL/CSA-type: -
IP20 (IEC)
IP20
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.