Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

279434
M22-XCK1

Eaton Moeller® series M22 tekstplaat voor 4-standenschakelaar, blanco M22-XCK1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 pictogramplaat
Catalogusnummer
279434
EAN
4015082794347
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
2 mm
Breedte van product
50 mm
Gewicht van product
0.004 kg
Certificering
IEC 60947
EN 60947
VDE
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL/CSA certification not required
DNV
Modelcode
M22-XCK1

Actor

Belettering
Overig
Taal
Overig
RAL-nummer
1004

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet van toepassing.
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
Op aanvraag
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP66
Inbouwpositie
Willekeurig
Productcategorie
Accessoires
Gebruikt met
Schakelaar met vier standen
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ…
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.