Eaton xComfort ECO LV-systemen installatieverdelers. ECO compacte verdeler, opbouw, 1 rij, 5 MU, IP40
| Productnaam |
Eaton xComfort BF ECO LV-systemen verdelers
|
| Catalogusnummer |
280345
|
| EAN |
4015082803452
|
| Productlengte/-diepte |
170 mm
|
| Hoogte van product |
115 mm
|
| Breedte van product |
130 mm
|
| Gewicht van product |
0.4 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
EN 62208
|
| Modelcode |
BC-O-1/5-ECO
|
| Uitgerust met: |
Nulgeleider-/aardklem
Steunrails apparaat Basisapparaat |
| Functies |
Basisapparaat
Verzegelbaar |
| Beschermingsklasse |
II (totaal geïsoleerd)
|
| RAL-nummer |
9003
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
Installatieverdeler
ECO verdeler Basisapparaat |
| Toepassing |
Binnen (installatieplaats)
|
| Kleur |
Wit
Signaalwit (RAL 9003) |
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
850 °C, voldoet aan de eisen van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Niet relevant voor binnenopstelling.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing voor kasten zonder hijsinrichtingen.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
IK05
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
IP40
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
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
Ui = 400 VAC
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
3,75 kV
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| Informatie over de omgevingstemperatuur |
-20 °C - 70 °C
|
| Nominale frequentie van contacten |
50 Hz
|
| Ingebouwde diepte |
70 mm
|
| Positie kabelinvoer |
Metrische kabelinvoer in boven- en onderzijde
|
| Sluitingstype |
Overig
|
| Deksel-/deurkleur |
Transparant
|
| Deksel-/deurmodel |
Gesloten
|
| Deksel-/deurtype |
Deur
Enkel |
| Beschermingsgraad |
IK05 (slagvastheid)
IP40 |
| Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
| Interne diepte |
85 mm
|
| Materiaal |
ABS (kunststof)
|
| Uitvoering module-rack |
Enkele rail
|
| Montagemethode |
Opbouw
DIN-profiel Opbouw (stucwerk) |
| Aantal moduleruimte-units per rij |
5
|
| Aantal rijen |
1
|
| Nummer en dwarsdoorsnede PE- en N-aansluiting |
N: 4 x 10 mm²
PE: 4 x 10 mm² |
| Materiaal beschermende afdekking |
Kunststof
|
| Type contactklem |
Schroefklemmen
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
5
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
5 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
10 W
|