Eaton Moeller® series P5 Hoofdschakelaar, P5, 250 A, Inbouwmontage, 3-polig, HOLD-functie, met zwarte draaigreep en plaat, afsluitbaar in 0-stand
| Productnaam |
Eaton Moeller® series P5 hoofdschakelaar
|
| Catalogusnummer |
280939
|
| EAN |
4015082809393
|
| Productlengte/-diepte |
150 mm
|
| Hoogte van product |
150 mm
|
| Breedte van product |
130 mm
|
| Gewicht van product |
1.943 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
UL 508
IEC 60947 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 EN 60947-3 VDE CSA File No.: 223805 UL Category Control No.: NLRV, NLRV7 CSA-C22.2 No. 94 CSA Class No.: 3211-05 UL CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E36332 VDE 0660 CE CSA IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
| Modelcode |
P5-250/EA/SVB-SW
|
| Kenmerken |
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar |
| Uitgerust met: |
Zwarte draaihendel en borgring
|
| Functies |
Vergrendelbaar
STOP-functie |
| Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de stand 0 (uit)
|
| Aantal polen |
3
|
| Toebehoren |
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
| Levensduur, mechanische |
80.000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Inbouwmontage
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Bedrijfsfrequentie |
50 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
| Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
| Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
| Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
| Geschikt voor |
Frontmontage 4-gats
Aftakcircuits, geschikt als motorontkoppeling, (UL/CSA) |
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluitvermogen |
1 x 20 x 5 mm Aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip
2 x 70 mm², vast of samengeslagen 2 x 50 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 300 MCM (AWG), flexibel 1 x 185 mm², vast of samengeslagen 1 x 120 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 2 x 20 x 3 mm aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip 350 MCM (AWG), Massieve of flexibele leider met ferrule |
| Formaat schroeven |
6 mm AF, Zeskant-inbussleutel, Aansluitschroef
|
| Aanhaalmoment |
140 lb-in, Schroefklemmen
16 Nm, Schroefklemmen |
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1600 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1380 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1250 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
400 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
126 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
105 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
118 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
45 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
250 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
126 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
170 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
156 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
50 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
250 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
250 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
250 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
250 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
80 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
250 A
|
| Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
30 kA
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
4,6 kA, Contacten, 1 seconde
4,6 kA |
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
600A klasse RK1, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout) |
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
250 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
| Belastingswaarde |
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur) 1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) |
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
3
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
3
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
3
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
250 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600 (UL/CSA)
|
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
1700 A
|
| Spanning per contactpaar in serie |
42 V
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
15 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 3-fase |
30 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
30 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
60 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 277 V, 60 Hz, 1-fase |
30 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
75 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
75 HP
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Kleur actuator |
Zwart
|
| Actuatortype |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
8 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
8 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
250 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|